17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレスパーソナルパドロック C-1554

  • 種類
    バーロック
  • TAK80タイプ鍵違い
  • 本体全長 (mm)
    85
  • 本体幅 (mm)
    50
  • 本体厚さ (mm)
    22
  • 材質
    ステンレス鋼鋳物
  • 表面仕上
    電解研磨
  • 商品コード
    23847

型番:

C-1554カギチガイ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ステンレスパーソナルパドロック C-1554 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品最大鍵違い数製品質量(g)備考
C-1554鍵違い本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー/黄銅板(C3713P)
本体/電解研磨
キー/ニッケルめっき(MBNi)
キー2本11万8,000通り632鍵違いのみです。
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。

C-1554カギチガイの仕様・寸法情報

種類
バーロック
TAK80タイプ鍵違い
本体全長(mm)
85
本体幅(mm)
50
本体厚さ(mm)
22
材質
ステンレス鋼鋳物
表面仕上
電解研磨
商品コード
23847

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-1554カギチガイ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,910
( 16,401 )
9日目

詳細情報

基本情報

鍵・TAK80タイプ鍵違い・本体全長(mm)・85・本体幅(mm)・50・本体厚さ(mm)・22
・材質・ステンレス鋼鋳物・表面仕上・電解研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパーソナルパドロック C-1554の型番C-1554カギチガイのページです。 型番C-1554カギチガイに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスパーソナルパドロック C-1554のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスパーソナルパドロック C-1554
南京錠 C-574
ダイヤル南京錠 C-542
ステンレス南京錠補助金具 AC-1025-PDL
南京錠 C-555
南京錠 C-555N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格14,9101,680 -1,9584,2571,582 -864 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類バーロック南京錠文字(数字)合わせ錠補助金具南京錠南京錠
TAK80タイプ鍵違いキー№0200----
本体全長(mm)85323551--
本体幅(mm)5041.53530--
本体厚さ(mm)22231249.5--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト