17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 左右

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ステンレスドアラッチ C-1868

通常単価(税別)
7,6658,273
税込単価
8,4329,100
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチで閉扉できます。・オールステンレスで耐食性に優れています。・角棒付ハンドル(A-1...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスドアラッチ C-1868 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 製品質量:240g
  • ハンドルはA-103N等の角棒付ハンドルと組合せてご使用ください。
  • ラッチはC-40・C-625等と組合せてご使用ください。

使用例

ステンレスドアラッチ C-1868 使用例

型番リスト

表示件数

左右

商品コード

RoHS?最小発注数量
左用
21525
10
1個
右用
21703
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,273
( 9,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,665
( 8,432 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで閉扉できます。
・オールステンレスで耐食性に優れています。
・角棒付ハンドル(A-103等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
・右用・左用。
【用途】
・特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスドアラッチ C-1868のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスドアラッチ C-1868
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1204
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,665-1,4391,175462 -3,8473,260
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)505772.64080.570
全幅(mm)85415016.55541
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング