17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0435,139特別価格
税込単価
1,1475,653特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・振動、衝撃に強い設計です。・スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。・ワンタッチで扉開閉...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-1851-1

ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製) C-1851-1外形図
  • 適用クイックブッシュ:C-1851-1/AC-25-Q-14
  • 適用ロッド:C-1851-1/φ4

C-1851-2

C-1851-S

ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製) C-1851-2外形図
ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製) C-1851-S外形図
  • 適用クイックブッシュ:C-1851-2/AC-25-Q-4
  • 適用ロッド:C-1851-2/φ4
  • C-1851-1・C-1851-2用

製品仕様

型番材質表面仕上RoHS10製品質量(g)
C-1851-1-Lステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨330
C-1851-1-Rステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨330
C-1851-2-Lステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨330
C-1851-2-Rステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨330
C-1851-Sステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨-60

●:RoHS10指令対応品

使用例

ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製) 使用例

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

本体材質(詳細)

右用・左用

仕様

商品コード

RoHS?最小発注数量
80.1~
92
18
ステンレス鋼板
左用
横レバー
21520
10
1個
80.1~
92
18
ステンレス鋼板
右用
横レバー
21521
10
1個
80.1~
92
18
ステンレス鋼板
左用
縦レバー
22044
10
1個
80.1~
92
18
ステンレス鋼板
右用
縦レバー
22045
10
1個
~40
19
19
ステンレス鋼棒
-
受金具
22043
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9694,223
( 4,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,139
( 5,653 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,508
( 4,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,508
( 4,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動、衝撃に強い設計です。
・スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
・ワンタッチで扉開閉が可能です。
・ハーフロック機構付です。
・右用・左用。
【用途】
・特装車・コンテナー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアキャッチ(C-1851・ステンレス製)
ドアキャッチ(C-1850・ステンレス製)
ドアキャッチ(C-851・鉄製)
ドアキャッチ(C-850・鉄製)
引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)
小型スナッチロック(C-1849・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,043-507625 -992 -3,2931,540
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目
種類スナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロックスナッチロック
幅【範囲選択】(mm)15.1~2020.1~40--40.1~40.1~
本体材質ステンレスステンレススチールスチールスチールステンレス
本体表面処理バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理バレル研磨
なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング