メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスストライカー C-1625-ST-5

通常単価(税別)
2,549
税込単価
2,804
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカー。【用途】・ラッチ受け。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-1625-ST-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1625-ST-5の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[ステンレス] ステンレス鋼鋳物(SUS304)
なし
全長(mm)
85
全幅(mm)
19
表面仕上
電解研磨
本体厚さ(mm)
29
用途
受座(C-1625用)
商品コード
22271
-
-

商品情報

外形図

ステンレスストライカー C-1625-ST-5 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-1625-ST-5ステンレス鋼鋳物(SUS304)電解研磨115

型番リスト

表示件数
型番
C-1625-ST-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,549
( 2,804 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカー。
【用途】
・ラッチ受け。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストライカー C-1625-ST-5の型番C-1625-ST-5のページです。 型番C-1625-ST-5に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスストライカー C-1625-ST-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ストライカー A-151-ST-5
ステンレスストライカー C-1376-ST
ストライカー C-625-ST
ストライカー A-151-ST-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,5491,155193769516240
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目在庫品1日目
種類受座受座受座受座受座受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)859055709650
全幅(mm)191239365514

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング