メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスストライカー C-1625-ST-2

型番:

C-1625-ST-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-1625-ST-2の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全幅(mm)
63
本体厚さ(mm)
14.3
ストローク(mm)
33.5
用途
受座(C-1625用)
商品コード
22270
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスストライカー C-1625-ST-2 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質表面仕上製品質量(g)
C-1625-ST-2ステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨16

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
C-1625-ST-2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカー。
【用途】
・ラッチ受け。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストライカー C-1625-ST-2の型番C-1625-ST-2のページです。 型番C-1625-ST-2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスストライカー C-1625-ST-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストライカー C-1625-ST-2
ステンレスストライカー C-1625-ST-1
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ステンレスストライカー C-1625-BK
ステンレスストライカー C-1376-ST
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3404202,5491,155744769
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目
種類受座受座受座受座受座受座
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)636019127036
本体厚さ(mm)14.31.529321530
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング