メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレスストライカー C-1625-ST-1

型番:

C-1625-ST-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1625-ST-1の仕様・寸法情報

種類
受座
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全幅(mm)
60
表面仕上
電解研磨
本体厚さ(mm)
1.5
ストローク(mm)
30
用途
受座(C-1625用)
商品コード
22847
-
-

商品情報

外形図

ステンレスストライカー C-1625-ST-1 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-1625-ST-1ステンレス鋼板(SUS304)バレル研磨15

型番リスト

表示件数
型番
C-1625-ST-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。
【用途】
・ラッチ受け。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスストライカー C-1625-ST-1の型番C-1625-ST-1のページです。 型番C-1625-ST-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスストライカー C-1625-ST-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスストライカー C-1625-ST-1
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ストライカー A-151-ST-1
ステンレスストライカー C-1376-ST
ストライカー C-625-ST
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4202,5491,155300769516
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目5日目5日目5日目
種類受座受座受座受座受座受座
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全幅(mm)601912263655
表面仕上電解研磨電解研磨酸洗処理クロムめっき研磨亜鉛めっきクロメート処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング