17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスジョイント金具 C-1040-J

通常単価(税別)
277323
税込単価
305355
通常出荷日:5日目

【特長】・ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスジョイント金具 C-1040-J 外形図

規格表

ステンレスジョイント金具 C-1040-J 規格表

型番リスト

表示件数

用途

商品コード

最小発注数量
φ4ロッド棒とラッチ錠の簡易リンク用
23987
1個
φ6ロッド棒とラッチ錠の簡易リンク用
23988
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
5日目
323
( 355 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
【用途】
・特装車・建設機械・バス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスジョイント金具 C-1040-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスジョイント金具 C-1040-J
ステンレスコントロールセンター C-1257
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
抗菌庫内安全押棒 FC-702
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
抗菌庫内安全押棒 FC-701
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格277-1,405311 -1,5653821,398
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他押棒その他押棒
材質ステンレスステンレス樹脂樹脂
本体全長(mm)357510624532245
本体幅(mm)1331309025.276
本体厚さ(mm)61129018.676

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング