17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

シャッターロック(C-1887・ステンレス製)

通常単価(税別)
4,72217,438
税込単価
5,19419,182
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・確実にロックしていないとインジケーターが突起します。・ロック状態を目視で確認でき安全です。・...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

シャッターロック(C-1887・ステンレス製) 外形図1

C-1887/C-1887-S

製品仕様

インジケーターでロックを確認
型番材質付属品備考
C-1887ステンレス鋼板(SUS304)キー2本受金具は付属していません。
C-1887-S--受金具

規格表

シャッターロック(C-1887・ステンレス製) 規格表

注意・禁止事項

シャッターロック操作時のご注意

  • シャッタードアを閉めた時、確実にロックされたかどうか確認してください。
  • シャッターロックのキーは、必ず抜き取ってからシャッタードアの操作を行なってください。
  • シャッターロックが凍結した場合、解氷してからロック操作を行なってください。
  • ストライカーボックス内のゴミ・埃等は、定期的に取り除いてください。
  • TVCシリンダーを組込み可能です。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 備考

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

備考

商品コード

最小発注数量
本体
21679
1個
受座(C-1887用)
22950
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,438
( 19,182 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,722
( 5,194 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実にロックしていないとインジケーターが突起します。
・ロック状態を目視で確認でき安全です。
・振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。
・薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。
・ワンタッチ開閉。内側からの脱出レバーも装備。
【用途】
・車両用シャッタードア。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャッターロック(C-1887・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
ステンレスマンホールロック C-1269-A
PAS. R. BOX C-1
ショーケースロック FC-619
シャフトロックピン C-1688
ステンレスステイロック C-1669
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,722-2,154 -15,9602,420 -9861,004 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目〜9日目5日目
種類特殊錠特殊錠補助錠補助錠特殊錠特殊錠
用途扉・引戸マンホール小型ボックス冷蔵庫-マンホール
材質ステンレス鋼板ステンレス鋼鋳物アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)ステンレス-

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング