メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスコントロールセンター C-1257

型番:

C-1257
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1257の仕様・寸法情報

種類
その他
材質
ステンレス
本体全長(mm)
75
本体幅(mm)
31
本体厚さ(mm)
11
材質(詳細)
ステンレス鋼板
取付穴(mm)
8
ストローク(mm)
53
商品コード
21519
-
-

商品情報

外形図

ステンレスコントロールセンター C-1257 外形図

製品仕様

型番材質製品質量(g)付属品
C-1257ステンレス鋼板(SUS304)200クイックブッシュ(2個)

使用例

ステンレスコントロールセンター C-1257 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-1257
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ4ロッド用のコントロールセンターです。
・最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。
・左右兼用型。
【用途】
・特装車・コンテナ・建設機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコントロールセンター C-1257の型番C-1257のページです。 型番C-1257に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスコントロールセンター C-1257のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスコントロールセンター C-1257
ステンレスジョイント金具 C-1040-J
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
抗菌庫内安全押棒 FC-702
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
抗菌庫内安全押棒 FC-701
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,405277 -311 -1,5653821,398
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他押棒その他押棒
材質ステンレスステンレス樹脂樹脂
本体全長(mm)753510624532245
本体幅(mm)3113309025.276
本体厚さ(mm)11629018.676

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング