17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレスL型ロック C-1581

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスL型ロック C-1581

販売終了

型番

C-1581

2019年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製で破壊に強く、耐食性に優れています。
・バールによる扉のこじ開けを防止します。
・取付け箇所により、ハンドル部を保護することができます。
・取付けは扉側に穴空けけする必要がなく、筺体側に穴空けするだけで簡単に取付けできます。
・チェーンを使用していないので、鉄筋カッター等での切断はできません。
・錠前の組込み方向を変えることにより左右兼用となります。
・日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
【用途】
・自動販売機・各種機器。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
ステンレス
あり
本体全長(mm)
263
本体幅(mm)
94
鍵詳細
-
材質詳細
冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上
バフ研磨
本体厚さ(mm)
56
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト