17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • 本体厚さ(mm)

    ~mm
  • 適用ロッド径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

クイックリンク AC-25-QL

通常単価(税別)
508544
税込単価
559598
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

クイックリンク AC-25-QL ロッドの長さを微調整します。【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クイックリンク AC-25-QL 外形図

製品仕様

材質表面仕上付属品
冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)クイックブッシュ

規格表

クイックリンク AC-25-QL 規格表

使用例

クイックリンク AC-25-QL 使用例

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

本体厚さ

(mm)

適用ロッド径

(φ)

商品コード

RoHS?最小発注数量
57.5
15.5
6
1651
10
1個
53
10
4
1652
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
5日目
544
( 598 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クイックリンク AC-25-QL ロッドの長さを微調整します。【材質】冷間圧延鋼板(SPCC)【表面仕上】亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)【付属品】クイックブッシュ

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックリンク AC-25-QLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックリンク AC-25-QL
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RC
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VA
ワンタッチ先端ローラー AC-25-VB
ロッド棒用ラッチ錠 AC-25-RD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格508-382307277 -311 -1,870
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他その他
材質樹脂真鍮
本体幅(mm)1225.23030.23015
材質(詳細)冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板冷間圧延鋼板ポリアミド冷間圧延鋼板快削黄銅棒
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理なし亜鉛めっきクロメート処理ニッケルめっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング