メカニカル部品技術窓口

確定しました

キースイッチ S-430

通常単価(税別)
5,460
税込単価
6,006
通常出荷日:5日目

【特長】・ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備・TAK80装備のハンドルやコイ...

詳細を確認

型番:

S-430-90-BC-1ドウバン
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S-430-90-BC-1ドウバンの仕様・寸法情報

種類
回転制御機能付き
本体材質
黄銅・亜鉛
本体材質詳細
快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)
本体表面仕上
クロムめっき(MBCr/MZCr)
キー材質
黄銅板(C3713P)
キー表面仕上
ニッケルめっき(MBNi)
錠前回転角度
90°回転
鍵の抜差しできる位置
B位置・C位置
マイクロスイッチの数(個)
1
鍵の種類
同番(鍵番号:TAK80)
付属品
キー2本
商品コード
40625

商品情報

外形図

キースイッチ S-430 外形図

製品仕様

  • 製品質量:71g
  • 材質:本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)  キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MBCr/MZCr)  キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 付属品:キー2本
  • 鍵番号:TAK80

スイッチ部

  • 定格:AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・3A(抵抗負荷)
  • 最小適用負荷:DC5V・100mA(抵抗負荷)
  • 接触抵抗:20mΩ以下(初期値)
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(500VDC)
  • 耐電圧:(50/60Hz、1分間)  非連続端子間/AC1,000V、各端子と非充電金属部間/1,500V
  • 耐久性:機械的2万回以上、電気的1.5万回以上
  • 接点材料:銀めっき
  • 使用周囲温度:-20~+70℃(氷結しないこと)
  • 使用周囲湿度:85%RH以下(結露しないこと)
  • 耐振動:10~55Hz  複振幅1.5mm
  • 耐衝撃:30G以上

接点構成表

キースイッチ S-430 製品仕様

●印の位置は鍵が抜差しできます。

規格表

キースイッチ S-430 規格表

型番リスト

表示件数
型番
S-430-90-BC-1ドウバン

種類

本体材質

鍵の抜差しできる位置

マイクロスイッチの数

(個)

鍵の種類

商品コード

最小発注数量
回転制御機能付き
黄銅・亜鉛
B位置・C位置
1
同番(鍵番号:TAK80)
40625
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイセキュリティ錠前新型リバーシブルキーTAK80を標準装備
・TAK80装備のハンドルやコインロックとキーの共通化が可能
【用途】
・制御機器・計測器・セキュリティ機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キースイッチ S-430の型番S-430-90-BC-1ドウバンのページです。 型番S-430-90-BC-1ドウバンに関する仕様情報を記載しております。
キースイッチ S-430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キースイッチ S-430
キースイッチ S-510
キースイッチ(S-187・黄銅製)
キースイッチ(S-289・黄銅製)
コントロール キースイッチ ミニ S-32
回転制御キースイッチ S-37
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,4601,4333,400 -2,237 -3,826 -6,600 -
通常出荷日5日目9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目
本体材質詳細快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)PBT/POM快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒(C3604BD)亜鉛合金(ZDC)快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒(C3602BD)亜鉛合金(ZDC)
本体表面仕上クロムめっき(MBCr/MZCr)生地クロムめっき(MZCr)クロムめっき(MZCr)クロムめっき(MBCr)クロムめっき(MBCr)亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)
キー材質黄銅板(C3713P)冷間圧延鋼板(SPCC)黄銅板(C3713P)黄銅板(C3713P)冷間圧延鋼板(SPCC)快削鋼鋼材(SUM)黄銅板(C2801P)
キー表面仕上ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MFNi)ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MFNi)ニッケルめっき(MBNi)
錠前回転角度90°回転-90°回転90°回転90°回転90°回転

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キースイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト