メカニカル部品技術窓口
【特長】・本体よりスイッチユニットが脱着できます。・マイクロスイッチは1個または2個を選択できます。・...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください


パネル穴明け寸法
| 型番 | S-187-SU-90-E-1同番 | S-187-SU-90-E-2同番 | ||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 材質 | 本体 | 亜鉛合金(ZDC) | |
| キー | 黄銅板(C3713P) | |||
| 表面仕上 | 本体 | クロムめっき(MZCr) | ||
| キー | ニッケルめっき(MBNi) | |||
| 製品質量(g) | 37 | 37.5 | ||
| RoHS10指令対応品 | ○ | ○ | ||
| 付属品 | キー2本 | |||
| スイッチ部 特性 | 定格 | AC125V・3A(抵抗負荷)/DC30V・2A(抵抗負荷) | ||
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(500VDC) | |||
| 耐電圧 (50/60Hz、1分間) | 非連続端子間 | AC600V | ||
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V | |||
| 耐久性 | 機械的 | 1万回以上 | ||
| 電気的 | 1万回以上 | |||
| 接点材料 | 銀めっき | |||
| 使用周囲温度 | -25~+85°(氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下(結露しないこと) | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm | |||
| 耐衝撃 | 30G以上 | |||

●印の位置は鍵が抜差しできます。
【特長】
・本体よりスイッチユニットが脱着できます。
・マイクロスイッチは1個または2個を選択できます。
・鍵はリバーシブルタイプ。
・コインロックC-187-3と組合せて共通キーで使用できます。
【用途】
・各種コンピューター・電源装置。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
キースイッチ(S-289・黄銅製)
0通常価格(税別):2,237円~

ミスミ
スナップ錠 PKWS
4.8通常価格(税別):174円~

ミスミ
スナップ錠 PKBS PKBSL
4.3通常価格(税別):320円~

ミスミ
大型打掛錠
4.4通常価格(税別):1,847円~

ミスミ
丸落とし
4.7通常価格(税別):1,086円~

ミスミ
角ラッチ
5通常価格(税別):867円~

タキゲン製造
ステンレスキャッチクリップ C-1007
4.9通常価格(税別):603円~

ミスミ
コーナースナップ錠
2通常価格(税別):832円

タキゲン製造
ステンレスオートロックパチン錠 C-1240
4.8通常価格(税別):714円~