メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

アルミガンロックII C-591

型番:

C-591-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C-591-Rの仕様・寸法情報

種類
コーナー型
材質
樹脂・その他
あり
鍵詳細
-
材質詳細
アルミニウム合金
表面仕上
焼付塗装
カラー
シルバーメタリック
-
-

商品情報

外形図

アルミガンロックII C-591 外形図

製品仕様

仕様

  • 材質:本体/アルミニウム合金(ADC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
  • 表面仕上:本体/焼付塗装(シルバーメタリック)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 最大鍵違い数:17万7,000通り
  • 付属品:キー2本・台座・取付け板・六角穴付止めねじ・ナット・S.W.
型番備考製品質量(g)
C-591-R鍵違い1,735
C-591-R 錠前なし錠前なし1,635

取付け例

アルミガンロックII C-591 製品仕様関連画像

型番リスト

表示件数
型番
C-591-R

鍵詳細

最小発注数量
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,075
( 13,283 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型ガードのローコストタイプです。
・錠前はフロントガードの底部に組み込まれているため錠前部のドリル破壊などのいたずらを防止します。
・設置後でも錠前の交換はドライバー1本で行なえます。
・ワンタッチ施錠で施錠忘れがありません。
・右用です。
・日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
【用途】
・自動販売機・各種機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミガンロックII C-591の型番C-591-Rのページです。 型番C-591-Rに関する仕様情報を記載しております。
アルミガンロックII C-591のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミガンロックII C-591
ステンレスダイヤルファスナー C-1127
プッシュラッチ C-308
プラスチックウェーブラッチ CP-326
プラスチックナイラッチ CP-522
プラスチックバイク便ボックスロック CP-819
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,0752,3076081,00829 -5,298 -
通常出荷日10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類コーナー型特殊型特殊型平行型特殊型特殊型
材質樹脂・その他樹脂・その他スチール樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他
材質詳細アルミニウム合金ポリアセタールベース板/冷間圧延鋼板(SPCC)・ラッチ部/ポリカーボネート(PC)ポリアミドポリアミドポリアミド
表面仕上焼付塗装なしなしなしなしなし
カラーシルバーメタリックブラックブラックアイボリーブラックグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング