17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N 外形図

※FA-602S-7及びFA-662Sシリーズに使用する場合の板厚を設定しています。FA-602S-5・6を使用する場合はL2の寸法になるようにボルトを加工してください。

製品仕様

型番材質(L1L2t製品質量(g)
ノブ座金・ボルトFA-602S-7
FA-662S
FA-602S-5FA-602S-6
FC-708N-1ポリアミド(PA66)ステンレス(SUS304)92.566465150153
FC-708N-2ポリアミド(PA66)ステンレス(SUS304)142.511696101100183

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
92.5
62860
1個
142.5
62861
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
5日目
1,230
( 1,353 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・閉込め事故防止用脱出ノブです。
・ノブを左に4~5回廻すと受座が外れ脱出する事ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-602S-7用庫内安全脱出ノブ FC-708N
庫内安全押棒 FC-802
抗菌庫内安全押棒 FC-702
抗菌庫内安全押棒 FC-701
ステンレスセフティコーナーハンドル(脱出装置付) FA-1619
ロッド棒用 ローラーユニット AC-25-RB
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,034-3,448 -1,5651,398671307
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類押棒押棒押棒押棒その他その他
材質ステンレスステンレス樹脂樹脂ステンレス
用途ノブ(FA-602S-7用)-----
本体幅(mm)804890762230
本体厚さ(mm)80489076227

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッド棒・押棒カテゴリの売れ筋ランキング