メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

C-375錠前用スポンジ C-375-P

通常単価(税別)
341
税込単価
375
通常出荷日:5日目

C-375錠前用スポンジ C-375-Pになります。【本体材質】CRスポンジ

型番:

C-375-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-375-Pの仕様・寸法情報

種類
関連部品
本体全長(L(mm))
45
本体幅(W(mm))
45
厚さ(H(mm))
29
本体材質
CRスポンジ
-
-

商品情報

外形図

C-375錠前用スポンジ C-375-P 外形図01

製品仕様

【仕様】

  • 製品質量:3g
  • 材質:CRスポンジ
  • 標準色:ブラック

【用途】

  • C-375と合せてご使用ください。
C-375錠前用スポンジ C-375-P 製品仕様01

取付け例

商品特長詳細

  • 筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
  • 庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。

型番リスト

表示件数
型番
C-375-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
341
( 375 )
5日目

詳細情報

基本情報

C-375錠前用スポンジ C-375-Pになります。【本体材質】CRスポンジ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-375錠前用スポンジ C-375-Pの型番C-375-Pのページです。 型番C-375-Pに関する仕様情報を記載しております。
C-375錠前用スポンジ C-375-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C-375錠前用スポンジ C-375-P
パーソナルコインロック用リング C-288-Y
スライドロック C-399
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
標準型シリンダー錠 C-4-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3413873,1003,1183,083 -2,663 -
通常出荷日5日目5日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
種類関連部品関連部品面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
本体全長(L(mm))453075416341
本体幅(W(mm))453032415041
厚さ(H(mm))29671283728
本体材質CRスポンジ快削黄銅棒アルミニウム合金ステンレス鋼板ステンレス鋼板快削黄銅棒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング