17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

3点締用コントロールセンター C-878

通常単価(税別)
2,2972,877特別価格
税込単価
2,5273,165特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・3ヶ所のドアロックを遠隔操作する為のコントロールセンターです。・錠前や電気的駆動装置等で施解...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

3点締用コントロールセンター C-878 外形図1

C-878

3点締用コントロールセンター C-878 外形図2

C-878-A

製品仕様

型番材質表面仕上備考
C-878冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)A-873等のハンドルとC-1625等のラッチと組合せてご使用ください。
C-878-A

規格表

3点締用コントロールセンター C-878 規格表

使用例

3点締用コントロールセンター C-878 使用例

型番リスト

表示件数

高さ H

(mm)

商品コード

最小発注数量
23
21738
1個
28.7
22940
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,2972,067
( 2,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,877
( 3,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3ヶ所のドアロックを遠隔操作する為のコントロールセンターです。
・錠前や電気的駆動装置等で施解錠ができます。
・ハンドルや錠前との接続が簡単です。
・内部操作用レバーがついているため内部にもハンドルや錠前の接続ができます(C-878-A)。
【用途】
・バス等のトランクリッド・特装車。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3点締用コントロールセンター C-878のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3点締用コントロールセンター C-878
アジャストクリーンキャッチ C-933-3
薄型スナッチロック C-846-3
引戸用ドアキャッチ(C-453・鉄製)
ステンレスパイプキャッチ C-1486-C
マグネットキャッチ C-74
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,297-8201,602 -3,2933,413253
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類スナッチロックマグネットキャッチスナッチロックスナッチロックスナッチロックマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~5050.1~8050.1~8080.1~50.1~80
長さ L(mm)5043746012260
幅【範囲選択】(mm)40.1~10.1~1540.1~40.1~20.1~40~10
幅 W(mm)1361270.410432.38.5
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング