17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 参考吸着力(N/20mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)

通常単価(税別)
3481,114
税込単価
3831,225
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強力なゴム磁石。【特長】・裏面に感圧接着剤付。・切断加工が容易。・N・S極を交互に並べているので、保磁...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-200の寸法図※裏面、接着剤付

製品仕様

C-200-3、C-200-6の外観

C-200-3、C-200-6

規格表

商品番号
Product No.
Wt吸着力N/20mm
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-200-112.70.80.837
C-200-219.10.81.354
C-200-325.40.82.277
C-200-412.71.51.466
C-200-519.11.52.7100
C-200-625.41.53.4140

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

参考吸着力

(N/20mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
12.7
0.8
0.8
20502
10
5個
19.1
0.8
1.3
20503
10
5個
25.4
0.8
2.2
20504
10
5個
12.7
1.5
1.4
20505
10
5個
19.1
1.5
2.7
20506
10
5個
25.4
1.5
3.4
20507
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
605
( 666 )
在庫品1日目当日出荷可能
749
( 824 )
在庫品1日目当日出荷可能
637
( 701 )
在庫品1日目当日出荷可能
972
( 1,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,114
( 1,225 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強力なゴム磁石。
【特長】
・裏面に感圧接着剤付。
・切断加工が容易。
・N・S極を交互に並べているので、保磁力が強力。
・材質:合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット。
・使用温度 : -20〜+70℃。
【用途】
・冷蔵庫・分電盤。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)のレビュー
4.5平均満足度:4.522件のレビュー
冶具
5
満足度:5.0
かなり強力で接着力も十分です。 カットも容易で曲面に張ることも可能です。
2人が参考にしています。
アクリル保護カバー固定の為使用。
5
満足度:5.0
アクリル保護カバーを金属部品に固定する為に使用しました。 磁力及び裏面粘着シートも問題ない強度でした。
2人が参考にしています。
カバー固定
5
満足度:5.0
マグネットが強力なので落ちません。 固定使用にはもってこいの商品です。
2人が参考にしています。
アクリルカバーの固定用として
5
満足度:5.0
アクリルカバーを容易に脱着できるように、これを使用しています。 3か月たちましたが今のところ問題ないです。
1人が参考にしています。
表示物用
5
満足度:5.0
表示物用に購入しました。 通常のものだとすぐに落下してしまうものだったので強力そうなこれにしましたが、結果は良好です。今...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
超強力ラバーマグネット C-201N
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造二六製作所二六製作所二六製作所
通常価格348-217 -1,608 -5,310 -1,797 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
磁石異方性ラバーマグネット等方性ラバーマグネット(片面二極)片面多極着磁---
長さ(mm)10001000430---
ゴム材質合成ゴム-フェライト磁石合成ゴム-フェライト磁石合成ゴム-ネオジウム磁石---
接着剤テープ付なしテープ付---
使用温度(℃)-20~+70-20~+80-20~+80---
よく一緒に購入される商品

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング