17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 参考吸着力(N/20mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラバーマグネット(C-151・ゴム製)

通常単価(税別)
217425
税込単価
239468
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

加工が容易なゴム磁石。【特長】・材質 : 合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット...

詳細を確認
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-151の寸法図

製品仕様

C-151-2の外観※溝が付いていない面が吸着面

C-151-2※溝が付いていない面が吸着面

規格表

商品番号
Product No.
Wt吸着力N/20mm
Adsorption
製品質量(g)
Mass
C-151-11020.3980
C-151-21520.58120
C-151-32031.17240
C-151-4840.58110

型番リスト

表示件数

(mm)

厚み

(mm)

参考吸着力

(N/20mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
10
2
0.39
20446
10
5個
15
2
0.58
20447
10
5個
20
3
1.17
20448
10
5個
8
4
0.58
20449
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

加工が容易なゴム磁石。
【特長】
・材質 : 合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、等方性ラバーマグネット(片面二極)。
・使用温度 : -20〜+80℃。
・加工が容易に可能。
【用途】
・分電盤・冷蔵庫・ボックス。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーマグネット(C-151・ゴム製)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
プラスチックケースの固定
3
満足度:3.0
柔軟性があり、はさみで切れるので使いやすいです。吸着力が少し弱い感じがします。100円均一ショップでも同様のものがあり吸...もっと読む
0人が参考にしています。
煽り扉簡易キャッチ
4
満足度:4.0
簡単な煽り扉のキャッチに使用してみました。本体に特別な加工も要らず吸着力も長さで調整できます、便利です。
0人が参考にしています。
鉄製扉
5
満足度:5.0
不快な金属音を立てずに、ピタリと閉めたかったので。安価だし満足してます。
0人が参考にしています。
穴あけ時の切り子飛散防止
4
満足度:4.0
穴あけ作業での切り子飛散を防止するために使用しています。 適当に巻いて径の調整が出来、安いので気兼ねなく使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーマグネット(C-151・ゴム製)
強力ラバーマグネット(C-200・ゴム製)
超強力ラバーマグネット C-201N
ラバーマグネット ネオジムタイプ
ラバーマグネット 異方性タイプ
ラバーマグネット 等方性タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造二六製作所二六製作所二六製作所
通常価格217-348 -1,608 -5,310 -1,797 -1,197 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
磁石等方性ラバーマグネット(片面二極)異方性ラバーマグネット片面多極着磁---
長さ(mm)10001000430---
ゴム材質合成ゴム-フェライト磁石合成ゴム-フェライト磁石合成ゴム-ネオジウム磁石---
接着剤なしテープ付テープ付---
使用温度(℃)-20~+80-20~+70-20~+80---
よく一緒に購入される商品

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング