メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小型カムロック C-78

型番:

C-78-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-78-1の仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜けない
780
本体全長(L(mm))
18
錠前外径(mm)
17.2
本体材質
亜鉛合金
表面仕上
クロムめっき
商品コード
23591
RoHS?
10

商品情報

外形図

小型カムロック C-78 外形図1

製品仕様

型番C-78-1
製品質量(g)32
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上クロムめっき(MZCr)
適用扉厚(mm)2.3~3.2
鍵番号780
付属品キー2本・クリップ
RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

  • 錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
  • 取付けの際、キーを挿入し90゜ 回転させた状態で取付けてください。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
小型カムロック C-78 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
小型カムロック C-78 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

小型カムロック C-78 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

小型カムロック C-78 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
小型カムロック C-78 注意事項5

型番リスト

表示件数
型番
C-78-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型電子機器に最適な省スペース設計。
・クリップでワンタッチ取付け。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません(1ヶ所抜け)。
【用途】
・電子機器・通信機器・各種小型筐体。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型カムロック C-78の型番C-78-1のページです。 型番C-78-1に関する仕様情報を記載しております。
小型カムロック C-78のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型カムロック C-78
引戸用小型プッシュロック C-108
パーソナル コインロック C-288-P
パーソナルコインロック C-192-1
防水コインロック C-88-WP
コインロックトライ C-187-2Z
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8931,1191,0011,4711,9801,050
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーディンブル錠ナックルロックディンブル錠
解錠時キー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けない
780410同番同番TB7000同番
本体全長(L(mm))183037.12333.726

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング