17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体全長(L(mm))

    ~mm
  • 本体幅(W(mm))

    ~mm
  • 厚さ(H(mm))

    ~mm
  • 錠前外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

引戸用大型プッシュロック C-109

通常単価(税別)
29,40130,451
税込単価
32,34133,496
通常出荷日:5日目

【特長】・施錠時は本体を押込むワンタッチロック方式。【用途】・引戸の施錠。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

引戸用大型プッシュロック C-109 外形図1
引戸用大型プッシュロック C-109 外形図2

製品仕様

型番C-109-3C-109-4
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅版(C2801P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
最大鍵違い数100通り
付属品キー2本

規格表

引戸用大型プッシュロック C-109 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

引戸用大型プッシュロック C-109 使用例
スライド扉に最適

型番リスト

表示件数

本体全長

(L(mm))

本体幅

(W(mm))

厚さ

(H(mm))

錠前外径

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
C1093
69.5
60
30
28
21253
-
1個
C1094
52.5
52
28
25
21254
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,451
( 33,496 )
5日目
29,401
( 32,341 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施錠時は本体を押込むワンタッチロック方式。
【用途】
・引戸の施錠。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用大型プッシュロック C-109のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引戸用大型プッシュロック C-109
引戸用小型プッシュロック C-108
コインロック C-88
TAK80用シリンダー錠 C-430
建機用シリンダー錠 C-834
コインロック C-88-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格29,401-1,1191,103 -2,4491,5961,412 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜
種類面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーナックルロックディンブル錠ノーマルキーナックルロック
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けない
本体材質快削黄銅棒亜鉛合金快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒亜鉛合金快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上クロムめっきクロムめっきクロムめっき(MBCr)クロムめっきクロムめっきクロムめっき(MBCr)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト