17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 錠前外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロック付ドライバー錠 C-286

通常単価(税別)
782829特別価格
税込単価
860912特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。・施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 弊社ではRoHS保証対象外のため証明書発行は致しかねます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロック付ドライバー錠 C-286 外形図

製品仕様

型番C-286-1C-286-2
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上クロムめっき(MZCr)
備考M19締付け推奨トルク:6.86N・m
M12締付け推奨トルク:4N・m

規格表

ロック付ドライバー錠 C-286 規格表

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ロック付ドライバー錠 C-286 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ロック付ドライバー錠 C-286 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ロック付ドライバー錠 C-286 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ロック付ドライバー錠 C-286 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ロック付ドライバー錠 C-286 注意事項5

型番リスト

表示件数

錠前外径

(mm)

商品コード

最小発注数量
25
21857
1個
15
22168
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
782695
( 765 )
在庫品1日目当日出荷可能
829
( 912 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
・施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。
・施・解錠は中央部を押してから動かして下さい。
・止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
【用途】
・振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 弊社ではRoHS保証対象外のため証明書発行は致しかねます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロック付ドライバー錠 C-286のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロック付ドライバー錠 C-286
ドライバー錠 C-195-1
ドライバー錠 C-195-A
ドライバー錠 C-195-0
ステンレスドライバー錠 C-1195
小型ドライバー錠 C-195-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格782-1,0027678965,337666
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状コイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバー
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼鋳物亜鉛合金
表面仕上クロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっきバフ研磨クロムめっき

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング