メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パーソナル コインロック C-288-P

通常単価(税別)
1,001790
税込単価
1,101869
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・仮施錠に最適です。・コスト重視で、外形寸法はC-288と同様です。・鍵は施錠時のみ抜けるので...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-288-Pドウバン
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-288-Pドウバンの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜けない
同番
本体全長(L(mm))
37.1
錠前外径(mm)
22
本体材質
快削黄銅棒
表面仕上
クロムめっき
キー材質
黄銅板
キー表面仕上
ニッケルめっき
商品コード
23565
-
-

商品情報

外形図

パーソナル コインロック C-288-P 外形図

製品仕様

型番C-288-Pドウバン
製品質量(g)本体62
キー20
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体・キーニッケルめっき(MBNi)
鍵番号P0288
付属品キー2本・止め金

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
パーソナル コインロック C-288-P 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
パーソナル コインロック C-288-P 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

パーソナル コインロック C-288-P 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

パーソナル コインロック C-288-P 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
パーソナル コインロック C-288-P 注意事項5

型番リスト

表示件数
型番
C-288-Pドウバン
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,001790
( 869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮施錠に最適です。
・コスト重視で、外形寸法はC-288と同様です。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル コインロック C-288-Pの型番C-288-Pドウバンのページです。 型番C-288-Pドウバンに関する仕様情報を記載しております。
パーソナル コインロック C-288-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル コインロック C-288-P
パーソナルコインロック C-192-1
防水コインロック C-88-WP
コインロックトライ C-187-2Z
小型カムロック C-78
引戸用小型プッシュロック C-108
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0011,4711,9801,0508931,119
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーディンブル錠ナックルロックディンブル錠ノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜ける
同番同番TB7000同番780410
本体全長(L(mm))37.12333.7261830
よく一緒に購入される商品

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト