17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パーソナル コインロック C-288

通常単価(税別)
5231,901
税込単価
5752,091
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様。・11本135°のピン配列によ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パーソナル コインロック C-288 外形図

製品仕様

型番C-288ドウバンC-288カギチガイC-288-OP-1
製品質量(g)本体62-
キー20-
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)-
キー黄銅板(C3713P)-
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)-
キーニッケルめっき(MBNi)-
鍵番号Z00288-
最大鍵違い数17万7,000通り-
付属品キー2本・止め金-
備考-空転リング(別売り)
RoHS10指令対応品-

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
パーソナル コインロック C-288 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
パーソナル コインロック C-288 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

パーソナル コインロック C-288 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

パーソナル コインロック C-288 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
パーソナル コインロック C-288 注意事項5

型番リスト

表示件数

種類

鍵形状

解錠時

用途

キー材質

キー表面仕上

商品コード

RoHS?最小発注数量
関連部品
-
-
空転リング
-
-
-
22955
10
1個
シリンダー錠
ディンブル錠
キー抜けない
本体
鍵違い
黄銅板
ニッケルめっき
21320
-
1個
シリンダー錠
ディンブル錠
キー抜けない
本体
同番
黄銅板
ニッケルめっき
21319
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
5日目
1,901
( 2,091 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様。
・11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数。
・スムーズなリバーシブルキー構造。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル コインロック C-288のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動販売機の鍵交換です
5
満足度:5.0
取付方に不安がありましたが、前についていた部品を使ってうまく交換できました。慣れると簡単かもしれませんね。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル コインロック C-288
パーソナル コインロック C-288-P
防水パーソナルコインロック C-288-GBW
パーソナル コインロックロング C-288-L
パーソナルコインロック用リング C-288-Y
破壊防止パーソナルコインロック C-288-SD
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格523-1,0012,6732,293 -387468 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
本体材質快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒
表面仕上クロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっきクロムめっき

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング