メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドライバー錠 C-195-0

型番:

C-195-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-195-0の仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
コイン・ドライバー
本体全長(L(mm))
32
錠前外径(mm)
25
本体材質
亜鉛合金
表面仕上
クロムめっき
商品コード
23677
-
-

商品情報

外形図

ドライバー錠 C-195-0 外形図1
ドライバー錠 C-195-0 外形図2

製品仕様

型番C-195-0
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上クロムめっき(MZCr)
備考M19締付け推奨トルク:5N・m

規格表

ドライバー錠 C-195-0 規格表

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ドライバー錠 C-195-0 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ドライバー錠 C-195-0 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ドライバー錠 C-195-0 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ドライバー錠 C-195-0 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ドライバー錠 C-195-0 注意事項5

型番リスト

表示件数
型番
C-195-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
・コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
・自動販売機基準錠前と取付けに互換性があります。
【用途】
・消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー錠 C-195-0の型番C-195-0のページです。 型番C-195-0に関する仕様情報を記載しております。
ドライバー錠 C-195-0のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯開閉部位に対する錠として使用しています。初期導入選定時に当社が欲する仕様(形状や材質等)を満たす商品として型...もっと読む
0人が参考にしています。
道具箱に利用
3
満足度:3.0
自社内で使用している道具箱に使用しています。道具箱に元々付いていた、キー付の錠が壊れたのでこの商品に交換しました。選定し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー錠 C-195-0
ドライバー錠 C-195-0H
ドライバー錠 C-195-1
ドライバー錠 C-195-A
小型ドライバー錠 C-195-2
ステンレスドライバー錠 C-1195
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8961,1661,0027676665,337
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状コイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバーコイン・ドライバー
本体全長(L(mm))323226.525.31721.5
錠前外径(mm)252525181525
本体材質亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金亜鉛合金ステンレス鋼鋳物
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング