メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください


パネル穴明け寸法
| 製品質量 | 90g |
|---|---|
| 材質 | 亜鉛合金(ZDC) |
| 表面仕上 | クロムめっき(MZCr) |
| 付属品 | 専用キー・化粧座金各1個 |
| 備考 | M19締付け推奨トルク:6.86N・m |

●:RoHS10指令対応品


M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
3. 緩み防止剤の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤のご使用をお奨め致します。

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーへの負荷について

"カチッ"と施錠を確認。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
・専用キー以外での解錠は困難です。
・化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
【用途】
・消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ナックルロック
5通常価格(税別):879円

タキゲン製造
コインロック C-88
4.3通常価格(税別):1,103円~

タキゲン製造
コインロック C-88-2
0通常価格(税別):1,412円~

タキゲン製造
小型カムロック C-78
0通常価格(税別):893円

タキゲン製造
カムロック C-193
4通常価格(税別):1,321円~

タキゲン製造
シリンダー錠I型 C-34
4通常価格(税別):1,066円~

タキゲン製造
小型サイドバーロック C-89-S
0通常価格(税別):1,356円~

スガツネ工業
ミニシリンダー錠 910MS型
0通常価格(税別):3,053円

ミスミ
スナップ錠 PKWS
4.8通常価格(税別):174円~