メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディスクロック C-4-CML

型番:

C-4-CMLカギチガイ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-4-CMLカギチガイの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜けない
用途
本体
鍵違い
本体材質
亜鉛合金
表面仕上
クロムめっき
キー材質
黄銅板
キー表面仕上
ニッケルめっき
商品コード
23865

商品情報

外形図

本体

ディスクロック C-4-CML 外形図01

付属品

ディスクロック C-4-CML 外形図03

製品仕様

  • 製品質量:76g
  • 材質:本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)
  • 表面処理:本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • 鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)
  • 付属品:キー2本・止め金

【備考】

  • マスターシステムの組込みができます。
  • C-4-CABと組合せて使用可能です。

パネル穴明け寸法

ディスクロック C-4-CML 外形図02

型番リスト

表示件数
型番
C-4-CMLカギチガイ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な鍵違い数(4,000通り)。
・鍵は複製が困難な波形。
・ディテント機構内蔵。
・鍵はリバーシブルタイプ。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクロック C-4-CMLの型番C-4-CMLカギチガイのページです。 型番C-4-CMLカギチガイに関する仕様情報を記載しております。
ディスクロック C-4-CMLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクロック C-4-CML
標準型シリンダー錠 C-4
パーソナル コインロック C-288-P
小型カムロック C-78
パーソナルコインロック C-192-1
防水コインロック C-88-WP
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,0501,100 -1,0018931,4711,980
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーディンブル錠ナックルロック
解錠時キー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けない
用途本体-----
鍵違い同番同番780同番TB7000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト