メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体全長(L(mm))

    ~mm
  • 本体幅(W(mm))

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダイヤルロック C-295N

通常単価(税別)
4,373
税込単価
4,810
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。・暗証番号を合せ、つまみを回すと解...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-295N-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-295N-Bの仕様・寸法情報

種類
面付シリンダー錠
鍵形状
ダイヤルロック
鍵違い
本体全長(L(mm))
38
本体幅(W(mm))
83.5
厚さ(H(mm))
50
本体材質
亜鉛合金
表面仕上
塗装
キー材質
ABS
鍵違い数
10000
商品コード
23980
-
-

商品情報

外形図

ダイヤルロック C-295N 外形図1

C-295N-A

ダイヤルロック C-295N 外形図2
ダイヤルロック C-295N 外形図3

C-295N-B

ダイヤルロック C-295N 外形図4

製品仕様

型番C-295N-AC-295N-B
材質ケース・つまみABS樹脂
フロントカバー亜鉛合金(ZDC)
標準色グレー
適用板厚0.7~1.0mm

規格表

ダイヤルロック C-295N 規格表

使用例

使用手順

施錠方法

1. つまみをOPENにしてダイヤルを暗証番号(任意の番号)に合せます。
2. つまみをCLOSEにし、ダイヤルをランダムにしてロックされます。

解錠方法

1. ダイヤルを暗証番号に合せます。
2. つまみをOPENに回すと解除できます。

暗証番号の設定方法

出荷時は「0000」に設定されています。
(1)つまみをOPEN位置にする。
(2)本体裏面の暗証番号変更つまみを押しながら右に90゜回した状態でダイヤルを回し、任意の4桁を設定してください。
(3)暗証番号変更つまみを左に90゜戻して扉を閉め、本体表面のつまみをCLOSEに回せば設定完了。
ダイヤルロック C-295N 使用例

暗証番号変更つまみを押して回すだけ

注意・禁止事項

  • 内部に油やグリスは注油しないでください。
  • 故障の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
  • 施錠後は確実に鍵がかかっているかご確認ください。
  • 暗証番号が不明な場合はマスターキーで解錠後、サーチバーで設定した番号を検索できます。(マスターキー・サーチバーは管理会社向けオプション品です。)

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
ダイヤルロック C-295N 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
ダイヤルロック C-295N 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

ダイヤルロック C-295N 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

ダイヤルロック C-295N 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
ダイヤルロック C-295N 注意事項5

型番リスト

表示件数
型番
C-295N-B

本体全長

(L(mm))

本体幅

(W(mm))

商品コード

最小発注数量
38
83.5
23980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373
( 4,810 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
・暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
・電源不要のメカニカルタイプ。
・縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。
・押込むだけでワンタッチに取付けができます。
・つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
【用途】
・ロッカー・キャビネット。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルロック C-295Nの型番C-295N-Bのページです。 型番C-295N-Bに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルロック C-295Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルロック C-295N
シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80
スライドロック C-399
パーソナル コインロック C-288-P
カムロックR C-178
小型カムロック C-78
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,3735,1753,1001,001889 -893
通常出荷日在庫品1日目5日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ダイヤルロックディンブル錠ノーマルキーノーマルキーディンブル錠ノーマルキー
鍵違いTAK80-同番-780
厚さ(H(mm))5030.571---
本体材質亜鉛合金ステンレス鋼板アルミニウム合金快削黄銅棒亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング