17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シリンダー付ラッチ錠 C-32

通常単価(税別)
1,9002,002
税込単価
2,0902,202
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・ワンタッチで施錠ができます・鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します【用途】・自...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シリンダー付ラッチ錠 C-32 外形図1

C-32-1ドウバン

シリンダー付ラッチ錠 C-32 外形図2

C-32-2ドウバン

製品仕様

型番C-32-1ドウバンC-32-2ドウバン
製品質量(g)130150
材質本体冷間圧延鋼板(SPCC)
シリンダー錠部快削黄銅棒(C3602BD)
キー黄銅板(C2801P)冷間圧延鋼板(SPCC)・快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上本体亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
シリンダー錠部クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)ニッケルめっき(MFNi)
鍵番号504TA6461
最大鍵違い数100通り69万通り
付属品キー2本

使用例

シリンダー付ラッチ錠 C-32 使用例1

取付け方法

シリンダー付ラッチ錠 C-32 使用例2

※取付け金具は別途ご用意ください。
C-135-2と組合せてご使用ください。

注意・禁止事項

  • C-32は施解錠時には、錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1.M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
シリンダー付ラッチ錠 C-32 注意事項1
2.M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
シリンダー付ラッチ錠 C-32 注意事項2
3.緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4.キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5.錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

シリンダー付ラッチ錠 C-32 注意事項3
6.錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

シリンダー付ラッチ錠 C-32 注意事項4
7.キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8.キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9.シリンダーへの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
シリンダー付ラッチ錠 C-32 注意事項5

型番リスト

表示件数

鍵形状

厚さ

(H(mm))

キー材質

キー表面仕上

最小発注数量
ノーマルキー
鍵違い
28
黄銅板(C2801P)
ニッケルめっき(MBNi)
1個
ナックルロック
同番
32
冷間圧延鋼板(SPCC)・快削鋼鋼材(SUM)
ニッケルめっき(MFNi)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,002
( 2,202 )
9日目
1,900
( 2,090 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで施錠ができます
・鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します
【用途】
・自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー付ラッチ錠 C-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダー付ラッチ錠 C-32
シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
キャップ付シリンダー錠 C-104
キャップ付シリンダー錠 C-132-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,900-5,1753,1183,083 -1,525 -2,433
通常出荷日5日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目
種類面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けない
本体全長(L(mm))404141633537
本体幅(W(mm))40414150--
錠前外径(mm)222525253030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング