メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シリンダー付ラッチ錠 C-134-1

型番:

C-134-1-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-134-1-300の仕様・寸法情報

種類
面付シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜けない
300
本体全長(L(mm))
41
本体幅(W(mm))
41
厚さ(H(mm))
28
錠前外径(mm)
25
本体材質
ステンレス鋼板
表面仕上
バレル研磨
キー材質
黄銅板
キー表面仕上
ニッケルめっき
商品コード
23285
-
-

商品情報

外形図

シリンダー付ラッチ錠 C-134-1 外形図

製品仕様

  • 材質:シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)、本体/ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、本体/光沢バレル研磨
  • 付属品:キー2本
型番鍵番号製品質量(g)
C-134-1-300300150
C-134-1-700700

型番リスト

表示件数
型番
C-134-1-300

商品コード

最小発注数量
300
23285
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,118
( 3,430 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが7mm作動します。
・鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
【用途】
・自動販売機・配分電盤・制御盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー付ラッチ錠 C-134-1の型番C-134-1-300のページです。 型番C-134-1-300に関する仕様情報を記載しております。
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
シリンダー付ラッチ錠 C-133-1
シリンダー付ラッチ錠 C-134-2-TAK80
標準型シリンダー錠 C-4-3
スライドロック C-399
シリンダー付ラッチ錠 C-32
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1183,083 -5,1752,663 -3,1001,900 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜5日目5日目9日目5日目〜
種類面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーディンブル錠ディンブル錠ノーマルキー-
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けない
本体全長(L(mm))416341417540
本体幅(W(mm))415041413240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング