17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

システムロックミニ C-183-3A

通常単価(税別)
845925
税込単価
9301,018
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・止め金は90°単位(4方向)で取付け可能です。・止め金を付けたままで筺体へ取付け可能です。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

システムロックミニ C-183-3A 外形図

製品仕様

型番C-183-3AドウバンC-183-3Aカギチガイ
材質本体亜鉛合金(ZDC)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MZCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
最大鍵違い数20通り
備考同番と鍵違いがあります。同番:TH1833

規格表

システムロックミニ C-183-3A 規格表

注意・禁止事項

  • 止め金を外したとき、ローターを本体から引き抜かないでください。

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
システムロックミニ C-183-3A 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
システムロックミニ C-183-3A 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

システムロックミニ C-183-3A 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

システムロックミニ C-183-3A 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
システムロックミニ C-183-3A 注意事項5

型番リスト

表示件数

商品コード

最小発注数量
鍵違い
23864
1個
同番
23863
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
5日目
925
( 1,018 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・止め金は90°単位(4方向)で取付け可能です。
・止め金を付けたままで筺体へ取付け可能です。
・鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムロックミニ C-183-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムロックミニ C-183-3A
コインロックミニ C-88-8
標準型シリンダー錠 C-4-3
コインロック C-88
コインロック C-88-2
カムロック C-334
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格845-925 -2,663 -1,103 -1,412 -1,397 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠面付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーナックルロックディンブル錠ナックルロックナックルロックノーマルキー
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けない
本体全長(L(mm))23.418.54133.74532
錠前外径(mm)151522222222

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング