メカニカル部品技術窓口
【特長】・用途に応じて、機種をお選びください。・止め金をセットしたままで取付けが可能です。【用途】・自...
詳細を確認

パネル穴明け寸法

同一鍵番号・鍵違いがあります。
| 型番 | C-183-1A 同番 | C-183-1A 鍵違い | C-183-1B 同番 | C-183-1B 鍵違い | C-183-2A 同番 | C-183-2A 鍵違い | C-183-2B 同番 | C-183-2B 鍵違い | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 本体 | 亜鉛合金(ZDC) | |||||||
| キー | 黄銅板(C2801P) | ||||||||
| 表面仕上 | 本体 | クロムめっき(MZCr) | |||||||
| キー | ニッケルめっき(MBNi) | ||||||||
| 付属品 | キー2本・止め金 | ||||||||
| RoHs10指令対応品 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 両抜 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
| 備考 | 1ヵ所抜け | 2ヵ所抜け | 1ヵ所抜け | 2ヵ所抜け | |||||



M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
3. 緩み防止剤の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤のご使用をお奨め致します。

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーへの負荷について

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,208円 ( 1,329円 ) | 5日目 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 5日目 |
1,260円 ( 1,386円 ) | 5日目 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 11日目 |
1,079円 ( 1,187円 ) | 5日目 |
972円835円 ( 919円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 5日目 |
1,030円885円 ( 974円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・用途に応じて、機種をお選びください。
・止め金をセットしたままで取付けが可能です。
【用途】
・自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
コインロック C-88
4.3通常価格(税別):1,103円~

ミスミ
ナックルロック
5通常価格(税別):879円

タキゲン製造
シリンダー錠I型 C-34
4通常価格(税別):1,066円~

タキゲン製造
防水コインロック C-330
4通常価格(税別):1,785円~

タキゲン製造
パーソナルコインロックミニ C-89
3通常価格(税別):1,000円~

タキゲン製造
コインロック C-388
0通常価格(税別):1,980円~

タキゲン製造
シリンダー付ロックボルト C-65-A
0通常価格(税別):1,838円~

タキゲン製造
小型サイドバーロック C-89-S
0通常価格(税別):1,356円~

杉田エース
Wロック D36シリーズ
0通常価格(税別):4,154円~