17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 本体全長(L(mm))

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

コインロックスリム C-289-T

通常単価(税別)
1,6502,050
税込単価
1,8152,255
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・スムーズなリバーシブルキー構造です。・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コインロックスリム C-289-T 外形図

製品仕様

型番C-289-T-1C-289-T-2C-289-T-3
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
最大鍵違い数64通り3,200通り2万5,000通り
付属品キー2本・止め金
備考鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)

規格表

コインロックスリム C-289-T 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
コインロックスリム C-289-T 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
コインロックスリム C-289-T 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

コインロックスリム C-289-T 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

コインロックスリム C-289-T 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
コインロックスリム C-289-T 注意事項5

型番リスト

表示件数

本体全長

(L(mm))

商品コード

RoHS?最小発注数量
21.5
23850
10
1個
25.6
23851
10
1個
30.4
23852
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
5日目
1,900
( 2,090 )
5日目
2,050
( 2,255 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズなリバーシブルキー構造です。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コインロックスリム C-289-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインロックスリム C-289-T
パーソナル コインロック C-288-P
パーソナルコインロック C-192-1
防水コインロック C-88-WP
コインロックトライ C-187-2Z
小型カムロック C-78
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,650-1,0011,4711,9801,050893
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目5日目在庫品1日目
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ディンブル錠ノーマルキーディンブル錠ナックルロックディンブル錠ノーマルキー
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けるキー抜けないキー抜けないキー抜けない
鍵違い同番同番TB7000同番780
錠前外径(mm)222222252217.2
よく一緒に購入される商品

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング