17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 本体全長(L(mm))

    ~mm
  • 錠前外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

コインロックスリム C-289

通常単価(税別)
1,3142,673特別価格
税込単価
1,4452,940特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・パネル面からの出っ張りが2mmの薄型タイプです(C-289-1~3)。・鍵は施錠時のみ抜ける...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コインロックスリム C-289 外形図1

C-289-1~3

コインロックスリム C-289 外形図2

C-289-4・5

コインロックスリム C-289 外形図3

製品仕様

型番C-289-1ドウバンC-289-1カギチガイC-289-2ドウバンC-289-2カギチガイC-289-3ドウバンC-289-3カギチガイ
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
型番C-289-4ドウバンC-289-4カギチガイC-289-5ドウバンC-289-5カギチガイ
材質本体快削黄銅棒(C3604BD)
キー黄銅板(C3713P)
表面仕上本体クロムめっき(MBCr)
キーニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金

規格表

コインロックスリム C-289 規格表

●:RoHS10指令対応品

注意・禁止事項

工業用錠前取扱いに関するご注意

1. M19六角ナットの推奨締付けトルク6.86N・m
コインロックスリム C-289 注意事項1
2. M7六角ナットの推奨締付けトルク2.94N・m
M7六角ナットを締付ける際は、錠前本体にキーを差込み止め金を押さえながらシリンダーロック部(ピンタンブラー、ディスクタンブラー、ストッパーカム)に負荷の掛からない状態で締付けてください。
コインロックスリム C-289 注意事項2
3. 緩み防止剤等の塗布
M19・M7六角ナットに緩み防止剤等の緩み止めを塗布する場合には、塗布部分によって機能を損なうおそれがあります。
4. キー摩耗による機能障害
使用頻度が多い場合、キーが著しく摩耗することがあります。摩耗したキーを使用しますと、錠前の操作に支障が出ることがありますので、新しいキーに交換してご使用ください。
5. 錠前のメンテナンス

塵・ほこり等の浸入により、機能が失われることがありますので、定期的なメンテナンスをお願いします。メンテナンスに際しては、粘性の強い潤滑剤を使用すると、塵・ほこりが付着して機能が著しく低下しますので浸透性潤滑剤「C-988ドライパワーグリーン等」のご使用をお奨め致します。

コインロックスリム C-289 注意事項3
6. 錠前の左回転仕様について

ストッパーカムの交換により左回転仕様に変更した場合、作動に不具合を生じる製品がございます。

コインロックスリム C-289 注意事項4
7. キーを錠前に挿入し、取手として引張って使用しないでください。
8. キーは錠前の奥まで挿入して、回転操作を行ってください。
9. シリンダーヘの負荷について
  • M7シャフト部及び止め金に負荷のかかった状態での使用やキーを錠前にこすりつけながらの挿入は、内部部品を傷つけたり、製品作動に問題が生じる場合があります。負荷をかけない使用をお願いします。
  • 扉の密閉が必要な場合は、ポップハンドル(A-417等)と組合せてご使用ください。
コインロックスリム C-289 注意事項5

型番リスト

表示件数

本体全長

(L(mm))

錠前外径

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
鍵違い
20.5
22
21606
-
1個
同番
20.5
22
21605
10
1個
鍵違い
25
22
21608
-
1個
同番
25
22
21607
10
1個
鍵違い
27.4
22
21610
-
1個
同番
27.4
22
21609
10
1個
鍵違い
36.6
28
21612
-
1個
同番
36.6
28
21611
10
1個
同番
44.3
28
21613
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,400
( 1,540 )
5日目
1,438
( 1,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,522
( 1,674 )
5日目
1,4311,402
( 1,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,310
( 2,541 )
5日目
2,205
( 2,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,673
( 2,940 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル面からの出っ張りが2mmの薄型タイプです(C-289-1~3)。
・鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
・スムーズなリバーシブルキー構造
【用途】
・自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コインロックスリム C-289のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
特別注文品用
5
満足度:5.0
お客様からの特別注文品のフタ部分のロック部品として問題なく使えています。
0人が参考にしています。
製品内の金庫キー
4
満足度:4.0
タキゲン製造製品は、長く使用しているが小ロット短納期で入庫できて、大変便利である。製品としては信頼ができる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインロックスリム C-289
コインロックスリム C-289-T
コインロック C-88
コインロック C-88-2
パーソナルコインロック C-365
コインロックトライ C-187
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,314-1,650 -1,103 -1,412 -2,625 -1,155 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠
鍵形状ディンブル錠ディンブル錠ナックルロックナックルロックディンブル錠ディンブル錠
解錠時キー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けないキー抜けない
本体材質快削黄銅棒快削黄銅棒快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒(C3604BD)快削黄銅棒快削黄銅棒
表面仕上クロムめっきクロムめっきクロムめっき(MBCr)クロムめっき(MBCr)クロムめっきクロムめっき

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング