メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

角型ドアロック C-859

通常単価(税別)
3,024
税込単価
3,326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ツメは鉄鋳物で堅牢です。・ディテント方式により90°で保持します。・耐振性に優れています。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-859
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-859の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
なし
全長(mm)
25
全幅(mm)
125
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
奥行(mm)
13.5
商品コード
21656

商品情報

外形図

角型ドアロック C-859 外形図

※本図の寸法は参考寸法です。取付けは現品を確認の上お願いします。

製品仕様

型番材質表面仕上
C-859冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

角型ドアロック C-859 規格表

型番リスト

表示件数
型番
C-859
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,024
( 3,326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツメは鉄鋳物で堅牢です。
・ディテント方式により90°で保持します。
・耐振性に優れています。
・左右兼用型。
【用途】
・特装車・振動機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ドアロック C-859の型番C-859のページです。 型番C-859に関する仕様情報を記載しております。
角型ドアロック C-859のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
展示品の収納口を確実に施錠するために
3
満足度:3.0
当社では、顧客より依頼された展示品を収納する展示ケースを設計から製作まで手がけています。展示品の収納口を確実に施錠するよ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ドアロック C-859
角型ラッチ C-168
角型ラッチ C-36-Z
ラッチロック C-480
プッシュ式角ラッチ C-881
サーバーロック C-444
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,0241,0301,573462 -3,7114,000
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ角落し丸落し
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしあり
全長(mm)2560.551404033
全幅(mm)125804116.55746
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング