メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD

通常単価(税別)
322
税込単価
354
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

CP-420-MD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-420-MDの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] ABSアロイ
あり
全長(mm)
36.5
全幅(mm)
21
材質(詳細)
ラッチ・レバー:ABSアロイ/ハウジング:ポリアミド(PA6)
表面仕上
なし
奥行(mm)
22
商品コード
24326
-
-

商品情報

外形図

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD 外形図

製品仕様

型番材質標準色適用板厚
CP-420-MDラッチ・レバー/ABSアロイ
ハウジング/ポリアミド(PA6)
ブラック1.6・2.0・2.3

ロックをインジケーターで確認できます。

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD 関連画像

施錠/解錠

規格表

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD 規格表

型番リスト

表示件数
型番
CP-420-MD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
322
( 354 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
・取付けは差込むだけのクイックインタイプ。
・作業の手間を軽減します。
・マイナスドライバーで施解錠できる簡易ロック付(JIS C 8480適合)。
・インジケーター付でロック時の確認が容易に行えます。
・封印ワイヤでレバーを固定することができます。
・難燃材(UL94 V-2)を使用。
【用途】
・配分電盤内部保護板及び内扉等。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MDの型番CP-420-MDのページです。 型番CP-420-MDに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD
ワンタッチパネルファスナー C-420
プラスチック平面ラッチ CP-876
プラスチックプッシュラッチ CP-882
プラスチックフラッシュラッチ CP-325
プラスチックアンダーラッチ CP-387
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3221,0349262,2201,063 -538
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠
材質ABSアロイ亜鉛合金(ZDC)ポリカーボネイト(PC)ポリアセタール(POM)ポリフェニレンエーテル(PPE)ポリアミド6(PA6)
ありなしなしなしなしなし
全長(mm)36.53070896073
全幅(mm)211857749014
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング