メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチパネルファスナー C-420

型番:

C-420-A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-420-A-3の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
なし
全長(mm)
30
全幅(mm)
18
材質(詳細)
本体:ステンレス鋼板(SUS304)/カム:ポリアセタール(POM)
表面仕上
シルバー塗装
奥行(mm)
23.5
商品コード
23060
-
-

商品情報

外形図

ワンタッチパネルファスナー C-420 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上付属品適用板厚(mm)
C-420-A-3亜鉛合金(ZDC)シルバー塗装取付け金具・取付け用ビス0.8~2.3

規格表

ワンタッチパネルファスナー C-420 規格表

型番リスト

表示件数
型番
C-420-A-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・CP-420の亜鉛合金製です(取付け方法は異なります)。
・従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
・ファスナー複数の同時使用ができます。
【用途】
・配分電盤の内扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチパネルファスナー C-420の型番C-420-A-3のページです。 型番C-420-A-3に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチパネルファスナー C-420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチパネルファスナー C-420
プラスチックワンタッチパネルファスナー CP-420-MD
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0343221,4391,175462 -3,847
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質亜鉛合金(ZDC)ABSアロイアルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしありなしなしなしなし
全長(mm)3036.55772.64080.5
全幅(mm)1821415016.555

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング