メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ロッド用ラッチ錠 C-625-5

通常単価(税別)
2,775
税込単価
3,053
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。・ラッチの長さがアジャ...

詳細を確認

型番:

C-625-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-625-5の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
なし
全長(mm)
75
全幅(mm)
47
材質(詳細)
ラッチ:熱間圧延鋼材(SS400)/ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
奥行(mm)
16.5
商品コード
21515
-
-

商品情報

外形図

ロッド用ラッチ錠 C-625-5 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上備考
C-625-5ラッチ/熱間圧延鋼材(SS400)
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)ロッド棒は別売りです。

規格表

ロッド用ラッチ錠 C-625-5 規格表

型番リスト

表示件数
型番
C-625-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,775
( 3,053 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
・ラッチの長さがアジャスト可能です(10~20mm)。
・ロッドのジョイントは、リンケージブッシュによりワンタッチでできます。
【用途】
・特装車などの引戸、シャッター。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド用ラッチ錠 C-625-5の型番C-625-5のページです。 型番C-625-5に関する仕様情報を記載しております。
ロッド用ラッチ錠 C-625-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド用ラッチ錠 C-625-5
ラッチ錠 C-625-2
ロッド用ラッチ錠 C-40
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040
ロッド棒用ラッチ錠 C-58
ストライカー C-625-ST
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,7753,8471,1073,9242,605516
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
種類角落し平面ラッチ角落し平面ラッチ角落し受座
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)7580.562627096
全幅(mm)475540204055

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング