メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ロッド棒用ラッチ錠 C-58

型番:

C-58
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-58の仕様・寸法情報

種類
角落し
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
70
全幅(mm)
40
材質(詳細)
本体:冷間圧延鋼板(SPCC)/ラッチヘッド:ポリアセタール樹脂(POM)
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
奥行(mm)
18
商品コード
21489
RoHS?
10

商品情報

外形図

ロッド棒用ラッチ錠 C-58 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)RoHS10指令対応品備考
C-58冷間圧延鋼板(SPCC)
ラッチヘッド/ポリアセタール樹脂(POM)
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)135ロッド棒は別売です。

型番リスト

表示件数
型番
C-58
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,605
( 2,866 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッチヘッドがデルリン樹脂製のため、静かに閉まります。
【用途】
・ロッド棒用ラッチ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッド棒用ラッチ錠 C-58の型番C-58のページです。 型番C-58に関する仕様情報を記載しております。
ロッド棒用ラッチ錠 C-58のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッド棒用ラッチ錠 C-58
ロッド用ラッチ錠 C-40
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040
ロッド用ラッチ錠 C-625-5
クレモン錠用ラッチ C-376
ワイヤー用小型ラッチ錠 C-49
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,6051,1073,9242,7753,655914
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類角落し角落し平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)706262758030
全幅(mm)404020476532

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング