17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リングラッチ C-41

通常単価(税別)
1,6981,814
税込単価
1,8681,995
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。・閉める場合はワンタッチで閉まります。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リングラッチ C-41 外形図

※裏付けのパネル穴明け寸法は異なります。

製品仕様

型番材質表面仕上
C-41-3アルミニウム合金(ADC)梨地クロムめっき(MACr)
C-41-3Zn亜鉛合金(ZDC)梨地サチライトクロムめっき(MZCr)

規格表

リングラッチ C-41 規格表

型番リスト

表示件数

材質

表面仕上

商品コード

最小発注数量
[アルミニウム] アルミニウム合金(ADC)
梨地クロムめっき
22300
1個
[亜鉛] 亜鉛合金(ZDC)
梨地サチライトクロムめっき
23549
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,814
( 1,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,698
( 1,868 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。
・閉める場合はワンタッチで閉まります。
【用途】
・配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングラッチ C-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングラッチ C-41
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1205
ステンレス平面ラッチ C-1204
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,698-1,4391,1753,8473,3113,260
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リングラッチ・パチン錠平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
なしなしなしなしありなし
全長(mm)505772.680.57070
全幅(mm)544150554141
奥行(mm)17.513.223.523.51313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング