メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラバトリーロック C-874

型番:

C-874
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-874の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[樹脂] AAS樹脂
なし
全長(mm)
110
全幅(mm)
138
材質(詳細)
カバー部:AAS樹脂/ラッチ:アルミニウム鋳物/リンク部:ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
なし
奥行(mm)
20
用途
化粧室扉ロック用
商品コード
21701

商品情報

外形図

ラバトリーロック C-874 外形図

製品仕様

  • 材質:カバー部/AAS樹脂、ラッチ/アルミニウム鋳物、リンク部/ステンレス鋼板(SUS304)
  • 標準色:グレー
  • 製品質量:340g
  • 用途:航空機・バス・特装車の化粧室扉
  • 適用扉厚は20~40mm、3点締りは扉厚30mm以上
  • φ4ロッドをご使用ください。
ラバトリーロック C-874 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
C-874
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,092
( 5,601 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両の化粧室用に開発された製品です。
・表面には在室表示用インジケーターが付いています。
・ 内部は、操作し易いローレットつまみで、三方向のロックが可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバトリーロック C-874の型番C-874のページです。 型番C-874に関する仕様情報を記載しております。
ラバトリーロック C-874のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバトリーロック C-874
ラッチロック C-480
ハッチロック C-368
サーバーロック C-444
角型ドアロック C-859
プラスチックレバーロック CP-361
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,092462 -1,0054,0003,024949
通常出荷日4日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチリングラッチ・パチン錠丸落し角落しリングラッチ・パチン錠
材質AAS樹脂亜鉛合金(ZDC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアミド(PA6/G25)
なしなしなしありなしなし
全長(mm)1104080332580
全幅(mm)13816.5364612537

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング