メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラッチ錠 C-258

型番:

C-258
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

C-258の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
なし
全長(mm)
72.6
全幅(mm)
50
材質(詳細)
ラッチ:亜鉛合金(ZDC)/ケース:冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
奥行(mm)
23.5
商品コード
21211
-
-

商品情報

外形図

ラッチ錠 C-258 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
C-258ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)

規格表

ラッチ錠 C-258 規格表

使用例

取付け例

ラッチ錠 C-258 使用例

型番リスト

表示件数
型番
C-258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,175
( 1,293 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチドアに最適です。
・フラットバーを取付けることにより簡単に遠隔操作ができます。
【用途】
・特装車・建設機械

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチ錠 C-258の型番C-258のページです。 型番C-258に関する仕様情報を記載しております。
ラッチ錠 C-258のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチ錠 C-258
ラッチ錠 C-625-2
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレスラッチ錠 C-1625-6
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1753,8472,5032,9233,9461,037
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)72.680.576757546.5
全幅(mm)505520.5477032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング