17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 左右

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ドアラッチ C-852

通常単価(税別)
5,6666,169
税込単価
6,2336,786
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・米国製の頑丈な構造です。・内側からレバーによる開扉が可能です。・右用と左用があります。【用途...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドアラッチ C-852 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
C-852-L冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
C-852-R

規格表

ドアラッチ C-852 規格表

使用例

ドアラッチ C-852 使用例

キャビンに最適

型番リスト

表示件数

左右

最小発注数量
左用
1個
右用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,666
( 6,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,169
( 6,786 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国製の頑丈な構造です。
・内側からレバーによる開扉が可能です。
・右用と左用があります。
【用途】
・特装車・建設機械

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドアラッチ C-852のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアラッチ C-852
角型ドアロック C-859
ラッチ錠 C-258
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1204
ステンレス平面ラッチ C-1205
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,666-3,0241,1753,8473,2603,311
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ角落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしあり
表面仕上亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理亜鉛めっきクロメート処理ヘアーライン仕上ヘアーライン仕上
商品コード213742165621211213662089420896

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング