メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライドボタンラッチ C-214

型番:

C-214
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-214の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[アルミニウム] アルミニウム板(A1080P)
なし
全長(mm)
51
全幅(mm)
35
材質(詳細)
本体:アルミニウム板(A1080P)/ラッチ:ポリアセタール樹脂
表面仕上
アルマイト処理
奥行(mm)
12.3
商品コード
21340
-
-

商品情報

外形図

スライドボタンラッチ C-214 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上製品質量(g)
C-214本体/アルミニウム板(A1080P)
ラッチ/ポリアセタール樹脂
本体/アルマイト処理20

型番リスト

表示件数
型番
C-214
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,528
( 1,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンを矢印方向へ移動させるとラッチが6.2mm作動します。
【用途】
・キッチン・木製家具・分電盤・計測機器

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドボタンラッチ C-214の型番C-214のページです。 型番C-214に関する仕様情報を記載しております。
スライドボタンラッチ C-214のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドボタンラッチ C-214
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1201
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,5281,4391,175462 -3,8472,581 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質アルミニウム板(A1080P)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)515772.64080.570
全幅(mm)35415016.55541
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング