メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

ステンレス埋込みハンドル FA-1944

型番:

FA-1944-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

FA-1944-1の仕様・寸法情報

ハンドル形状
ツマミ・ノブ型ハンドル
種類
本体
鍵形状
錠前付き
材質
ステンレス
特殊付加機能
なし(通常)
用途
特装車
材質(詳細)
ステンレス鋼板
仕上
バフ研磨
全長(mm)
325
全幅(mm)
160
全高(mm)
32.5
ロッド穴位置
16
商品コード
60282
-
-

商品情報

この商品は下記のパイプガイドにてご使用いただけます。

 

パイプガイド FA-815-G

外形図

ステンレス埋込みハンドル FA-1944 外形図

製品仕様

  • 製品質量:2,490g
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バフ研磨
  • 付属品:キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S-3)
  • 用途:特装車・コンテナー車・ドライバン車等の薄扉用
  • 備考:φ16ロッドをご使用ください。ロッドは別売です。
ステンレス埋込みハンドル FA-1944 パネル穴明け寸法

パネル穴明け寸法(1/2)

注意・禁止事項

  • 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985を塗布してください。

型番リスト

表示件数
型番
FA-1944-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,896
( 21,886 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプは扉内部に埋込まれる為、外観を損なわずバンボディーのイメージが一新されます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ハンドルのワンタッチ操作で扉を開閉できます。
・中・小型扉に最適です。
・錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
・左右兼用型です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス埋込みハンドル FA-1944の型番FA-1944-1のページです。 型番FA-1944-1に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス埋込みハンドル FA-1944のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス埋込みハンドル FA-1944
ステンレス埋込みハンドル A-1860
密閉用埋込みハンドル FA-818
密閉用埋込みハンドル FA-816
密閉用埋込みハンドル FA-815N-3
密閉用埋込みハンドル FA-815N-1
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格19,8968,08513,65011,360 -19,04616,381 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目〜5日目5日目
ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドルスイングハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル密閉ハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状錠前付きなし錠前付き錠前付き錠前付き錠前付き
材質ステンレスステンレス亜鉛亜鉛亜鉛亜鉛
特殊付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング