メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040

型番:

C-1040
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1040の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
62
全幅(mm)
20
材質(詳細)
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
研磨
奥行(mm)
40
用途
ロッド棒用
商品コード
21421
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
C-1040ラッチ/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
バレル研磨

規格表

ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040 使用例

φ4ロッドと簡単にジョイントできます。
ロッドと組合せてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
C-1040
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,924
( 4,316 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ閉扉できます。
【用途】
・特装車・建設機械・バス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040の型番C-1040のページです。 型番C-1040に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ストッパー部品に使用
4
満足度:4.0
工場の設備で、スプレーで液体を吹き付けるユニットの部品に、このステンレスロッド用ラッチ錠(C-1040)を使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスロッド用ラッチ錠 C-1040
ロッド用ラッチ錠 C-40
ロッド棒用ラッチ錠 C-58
ロッド用ラッチ錠 C-625-5
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,9241,1072,6052,7752,5032,923
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ角落し角落し角落し平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)626270757675
全幅(mm)2040404720.547

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング