メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスラッチ錠 C-1625-4

型番:

C-1625-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1625-4の仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
76
全幅(mm)
20.5
表面仕上
研磨
奥行(mm)
18.5
商品コード
21542

商品情報

外形図

ステンレスラッチ錠 C-1625-4 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上
C-1625-4ステンレス鋼板(SUS304)研磨

規格表

ステンレスラッチ錠 C-1625-4 規格表

型番リスト

表示件数
型番
C-1625-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503
( 2,753 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで閉扉できます。
・狭い場所でも取付け可能です。
【用途】
・特装車・コンテナー・建設機械・バス。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラッチ錠 C-1625-4の型番C-1625-4のページです。 型番C-1625-4に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラッチ錠 C-1625-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレスラッチ錠 C-1625-6
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ステンレス小型ラッチ錠 C-1379
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,5032,9233,9462,5491,1551,037
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座受座平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)767575859046.5
全幅(mm)20.54770191232
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング