メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 用途

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスラッチ錠 C-1625-3

型番:

C-1625-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1625-3Aの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
75
全幅(mm)
47
材質(詳細)
ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)/ケース:ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上
研磨
奥行(mm)
16.5
用途
板材用
商品コード
21439
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスラッチ錠 C-1625-3 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上リンク方式備考
C-1625-3Aラッチ/ステンレス鋼材(SUS303)
ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
バレル研磨Aタイプロッド棒は別売です。
C-1625-3BBタイプ

規格表

ステンレスラッチ錠 C-1625-3 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
C-1625-3A

用途

商品コード

RoHS?最小発注数量
板材用
21439
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,923
( 3,215 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで閉扉できます。
・アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
・アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
【用途】
・特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスラッチ錠 C-1625-3の型番C-1625-3Aのページです。 型番C-1625-3Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスラッチ錠 C-1625-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラッチ錠 C-1625-3
ステンレスラッチ錠 C-1625-4
ステンレスラッチ錠 C-1625-6
ステンレスストライカー C-1625-ST-5
ステンレスストライカー C-1625-ST-6
ストライカー A-151-ST-3
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,9232,5033,9462,5491,155271
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ受座受座受座
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
なしなしなしなしなしなし
全長(mm)757675859062
全幅(mm)4720.570191216
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング