メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスプッシュラッチ C-1213-B

型番:

C-1213-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1213-Bの仕様・寸法情報

種類
平面ラッチ
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
なし
全長(mm)
30
全幅(mm)
21
材質(詳細)
本体:ステンレス鋼板(SUS304)/カム:ポリアセタール(POM)
表面仕上
バレル研磨
奥行(mm)
13
商品コード
23026
RoHS?
10

商品情報

外形図

C - 1213 - B寸法図
C - 1213 - B寸法図

製品仕様

C - 1213 - Bの外観

型番リスト

表示件数
型番
C-1213-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
788
( 867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

フリーアクション機構を採用した小扉用のラッチ。
【特長】
・ボタンを押すとラッチが最大5mm作動し扉が開けられる。閉める時はワンタッチで閉まる。
・フリーアクション機構の採用により扉の閉まりがスムーズ。
・裏付けタイプで表側からは角型ボタンだけが見える。表付けでも使用可能。
・材質 : 本体 / ステンレス鋼板(SUS304)、カム / ポリアセタール(POM)。
・表面仕上 : バレル研磨。
【用途】
・機器の小扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • プッシュラッチ C-308 画像

    タキゲン製造

    プッシュラッチ C-308

    ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠C-308です。用途に合わせてご選定下さい。

  • ステンレス平面ラッチ錠 C-1177 画像

    タキゲン製造

    ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

    ステンレス平面ラッチ錠C-1177です。ラッチ部分が樹脂製の為静かに閉まります。

  • ワンタッチパネルファスナー C-420 画像

    タキゲン製造

    ワンタッチパネルファスナー C-420

    CP-420の亜鉛合金製のワンタッチパネルファスナーです。従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスプッシュラッチ C-1213-Bの型番C-1213-Bのページです。 型番C-1213-Bに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスプッシュラッチ C-1213-Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保持、開閉補助機構用途として
5
満足度:5.0
外販冶具付帯のカバー及び扉部に対する保持、開閉補助機構用途で使用しています。こちらの商品の良好な操作性や見栄え等に好感を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスプッシュラッチ C-1213-B
ステンレスプッシュラッチ C-1175
スナッチロック平面ハンドル(耐振用) A-154-N-B
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7882,5915,7201,4391,175462 -
通常出荷日在庫品1日目9日目5日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
種類平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)
なしなしありなしなしなし
全長(mm)30801455772.640
全幅(mm)215474415016.5

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング