17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ステンレスシリンダーデッドロック C-1117

通常単価(税別)
6,550
税込単価
7,205
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・直径12mmのデッドボルトで安全性重視。・面付けで後加工でも取付けられます。・錠前は特殊ピン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスシリンダーデッドロック C-1117 外形図

製品仕様

型番C-1117-2AC-1117-2B
材質本体冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ステンレスカバー付)
錠前快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上ヘアライン仕上
鍵番号W01388
最大鍵違い数17万7,000通り
付属品キー2本
製品質量(g)320
備考1ヵ所抜2ヵ所抜

型番リスト

表示件数

鍵抜けヵ所

商品コード

最小発注数量
一か所
21557
1個
二か所
21558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径12mmのデッドボルトで安全性重視。
・面付けで後加工でも取付けられます。
・錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・自動販売機・キュービクル・船舶・車両。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスシリンダーデッドロック C-1117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスシリンダーデッドロック C-1117
平面ラッチ C-866
ラッチ錠 C-258
ラッチロック C-480
ラッチ錠 C-625-2
ステンレス平面ラッチ C-1204
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,5501,4391,175462 -3,8473,260
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類丸落し平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ平面ラッチ
材質ステンレス鋼板(SUS304)アルミニウム合金(ADC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金(ZDC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ありなしなしなしなしなし
全長(mm)785772.64080.570
全幅(mm)42415016.55541
よく一緒に購入される商品

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング